Pubblica i tuoi prodotti
Ultimate Wood Double Hung Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Window

4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

The all-wood Ultimate Wood Double Hung window is a classic style ideal for historic projects where a wood exterior is needed to match original architectural details. Flexible design options like wood species and stains coupled with single hung or stationary sash configurations assist with historical accuracy, while modern options like wash mode for easy cleaning and built in Lock Status Sensor options bring modern convenience.  Features:  Available in heights up to 8 feet or widths up to 4 feet;  Multiple design options and woods available to match historical aesthetics and design requirements;  Also available as round top, single hung, stationary transom or picture window;  Unique wash mode allows cleaning of both sides of glass from indoors;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomarvin_uldhw
  • Famiglia di prodottoSignature
  • Gruppo di famigliaUltimate Windows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-12
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descrizione Uniclass 2015Window units
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Oceania Europa Asia