Pubblica i tuoi prodotti
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    for pressure water-tight fixed earthing terminal | V4A | Thread M10

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoachse-m10-safe
    • Data di pubblicazione2025-12-17
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Protezione contro i fulmini