Pubblica i tuoi prodotti
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
KG 2000 Sewage Ground Drain | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Ground Drain | Base

    KG 2000 sewage ground drains – solid wall pipes with waterstop “Base” and socket on one end

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080986: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080986D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080989: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080989D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobdl-base-kg-2000
    • Data di pubblicazione2025-11-20
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di attraversamento