Pubblica i tuoi prodotti
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Sewage Pipe Bushing | Type DM | Base

    KG 2000 sewage pipe bushing with "Base" water barrier. The double socket is cast into concrete. After concreting, the closure plugs are removed and the seals inserted. The next pipe can be connected.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      110-200 mm

      for wall thicknesses:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080750: Ø 110mm / 200 mm
      • Art.-No. 080762: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080774: Ø 160 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080776: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080778: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080780: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080782: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080784: Ø 160 mm / 400 mm
      • Art.-No. 080786: Ø 200 mm / 200 mm
      • Art.-No. 080788: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 080790: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080792: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080794: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080796: Ø 200 mm / 400 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokg-2000-rdf-base
    • Data di pubblicazione2025-11-20
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di attraversamento