Pubblica i tuoi prodotti
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
Cross clamps for fixed earthing terminals M12
    MASTERTEC

    Cross clamps for fixed earthing terminals M12

    M12 thread | for round conductors Ø 8 and 10 mm | for flat conductors up to 40 mm

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      available in Fe/Zn or V4A stainless steel

      versions:

      • Art.-No. 100460: galvanised, thread length 70mm
      • Art.-No. 100462: V4A stainless steel, thread length 70mm
      • Art.-No. 100464: V4A stainless steel, thread length 200mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokreuzklemmen-fuer-erdungsfestpunkte-m12
    • Data di pubblicazione2025-12-18
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Protezione contro i fulmini