Pubblica i tuoi prodotti
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
    MASTERTEC

    MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape

    Hydrophilic bentonite waterstop for reliable waterproofing of construction joints.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • versions:

      • Art.-No. 010011: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 25 x 20 mm, black
      • Art.-No. 010020: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 15 mm, green
      • Art.-No. 010017: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 10 mm, black

      * The BIM model of the matching swelling tape grid (art.no. 10060) is already included as an optional accessory in the BIM model of the expansion joint. *

      material:

      Sodium bentonite with rubber content

      areaq of application:

      Hydrophilic waterstop for watertight sealing of construction joints and penetrations in concrete structures.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomasterstop
    • Data di pubblicazione2026-10-05
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit