Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mastertec/products/6dd45dcf-bbe4-4727-813b-fbb06c1a84b7
Home
Categorie
Edilizia
Sistemi di attraversamento
MHC single-utility
Disponibile in Stati Uniti
MASTERTEC
Follow
MHC single-utility
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting one media line
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
single-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
certain sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080035: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080036: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070037: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070014: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
mhc-einsparte
Data di pubblicazione
2026-03-04
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-single-house-lead-ins
Istruzioni di installazione
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080034/buildingmanual
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Sistemi di attraversamento
Prodotti simili
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Download
MASTERTEC
RONDO Base | Sealing Collars
Download
MASTERTEC
MHC Solo spacer
Download
MASTERTEC
MASTER-RING | Supersoft | Gasket Insert
Download
MASTERTEC
Master-Home-Funnel (MHF) | Connection Funnel | Ø 110 mm
Download
MASTERTEC
Foil flange Solo
Download