Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mastertec/products/c4d6ee75-50fe-4e25-af77-0002966f38ad
Home
Categorie
Edilizia
Sistemi di attraversamento
MHC multi-utility double
Disponibile in Stati Uniti
MASTERTEC
Follow
MHC multi-utility double
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting two media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
MHC multi-utility double
double-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
mhc-mehrsparte-2-fach
Data di pubblicazione
2026-03-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/buildingmanual
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/techsheet
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Sistemi di attraversamento
Prodotti simili
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Download
MASTERTEC
Cable conduit
Download
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Download
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Download
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Download
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Download