Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Home
Categorie
Edilizia
Sistemi di attraversamento
MHC Multi-Utility Quadruple
Disponibile in Stati Uniti
MASTERTEC
Follow
MHC Multi-Utility Quadruple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
mhc-mehrsparte-4-fach
Data di pubblicazione
2026-03-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Istruzioni di installazione
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Sistemi di attraversamento
Prodotti simili
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Download
MASTERTEC
Cable conduit
Download
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Download
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Download
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Download
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Download