Pubblica i tuoi prodotti
RONDO Ecco | Sealing Collars
RONDO Ecco | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Ecco | Sealing Collars

    RONDO ECCO sealing collars securely seal pipes and cables made of plastic against a water column of up to 70 metres. The bushings in concrete foundations and walls are securely sealed against groundwater and pressurised water

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Voce di capitolato
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 107 up to 210 mm

      overall length:

      45 mm

      versions:

      • Art.-No. 091050: RO Ecco 110, suitable for 107 - 115 mm
      • Art.-No. 091053: RO Ecco 125, suitable for 122 - 130 mm
      • Art.-No. 091056: RO Ecco 160, suitable for 157 - 170 mm
      • Art.-No. 091059: RO Ecco 200, suitable for 197 - 210 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorondo-ecco
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-11-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di attraversamento