Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
mastertec/products/d2d21d0a-cca0-455c-978b-fabbdaeef113
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Impermeabilizzante
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
Disponibile in Stati Uniti
MASTERTEC
Follow
SRF 125 Multi | Crack-Inducing Profile
coated crack inducing profiles
perforated support rail
perforated foldable retaining plates
tested by MFPA Leipzig
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Available as:
cavity wall yype
in-situ concrete wall type
versions:
Art.-No. 070280: In-situ concrete wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070279: In-situ concrete wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070280K: In-situ concrete wall type, length 0,6 m
Art.-No. 070278: cavity wall type, length 2,5 m
Art.-No. 070277: cavity wall type, length 3,0 m
Art.-No. 070278K: cavity wall type, length 0,6 m
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
srf-125-multi
Data di pubblicazione
2026-03-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mastertec.eu/en/products/joint-sheet-metal/crack-inducing-elements-for-triple-walls
Istruzioni di installazione
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00070278/buildingmanual
Informazioni sulle gare d'appalto
https://ausschreiben.de/catalog/mastertec/catalogItem/5ddd1d5f-7346-47e6-bc20-9a23e6c4d88b
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Impermeabilizzante
Prodotti simili
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Download
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Download
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Download
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Download
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Download
FiberTite
FiberTite® 50 Mil XT Fleece back Membrane
Download