Pubblica i tuoi prodotti
Impact Sound Insulation Strip T1 | 10 mm
MASTERTEC

Impact Sound Insulation Strip T1 | 10 mm

Impact sound insulation strip for supporting slabs and stairs

Art.-No. 060210

available in Revit 2022-2027 and as IFC

Voce di capitolato
  • material: PUR-bonded rubber granulate

    dimenions: 1000 mm (strip length) x 100 (strip width) x 10 (material thickness) mm

    impact sound reduction: up to 19 dB

    load test: up to 5 N/mm²

    properties:

    • for supporting slabs and stairs
    • UV-resistant
    • load test
    • impact sound test
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrittschall-streifen
  • Data di pubblicazione2026-05-26
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento