Pubblica i tuoi prodotti
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Exclusive, cross bolt technology outlasts traditional welded key-lock construction. Anti-slip surface for indoor and outdoor applications; ADA Compliant. Maintenance-free surface looks brand new for years. Custom shapes available. Frames come pre-assembled. Drain pan option available. Unique "T" blade design prevents debris from lodging within the grille.

    Sample: https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Mettiti in contatto con Matter Surfaces

    Voce di capitolato
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomattersurfaces-arrival-array-track
    • Famiglia di prodottoArrival Collection
    • Gruppo di famigliaArchitectural Grilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)48
    • Larghezza (pollici)42
    • Profondità (pollici)1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCanada
    • Peso Netto (Libbre)6.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Ingresso