Pubblica i tuoi prodotti
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
    mattONE

    mattONE 500

    mattONE® 500 in calcestruzzo cellulare autoclavato con la sua densità pari a 500 kg/mc è la soluzione costruttiva ottimale per la progettazione e realizzazione di: 1- divisori interni fonoisolanti e contropareti; 2- compartimentazioni antincendio in edifici privati e pubblici, rispettando in tutte le zone climatiche i requisiti termici richiesti dalla legislazione vigente. L’ incremento della densità ottenuto dalla diminuzione delle dimensioni delle microporosità e, quindi, del volume d’aria all’interno della massa, offre ugualmente un materiale con ottime prestazioni termiche, migliorandone contemporaneamente le qualità acustiche e di resistenza meccanica, assicurando altresì, un'elevata protezione antincendio.
    Voce di capitolato
    • Parete in muratura non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato mattONE 500, prodotto in Italia, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, con giunti verticali lisci o maschiati, legati in orizzontale e in verticale con MALTA COLLANTE mattONE grigia o bianca (conforme alla norma EN 998-2:2010 tipo T-M5), a prestazione garantita a strato sottile, stesa con apposita cazzuola dentata; ancoraggio alle strutture portanti con malta adesiva M10 (EN 998-2:2010) Caratteristiche fisiche, meccaniche e termoigrometriche: dimensioni: spessore 5/8/10/12/15/20/25/30/36/40/42/45/50 cm, altezza 25 cm, lunghezza 62,5 cm densità lorda a secco blocco 500 kg/mc modulo di elasticità blocco E = 2200 N/mmq stabilità dimensionale (ritiro) ≤ 0,1 mm/m conducibilità termica λ10dry ≤ 0,119 W/mK maggiorazione della conduttività termica ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 ÷ 10 abbattimento acustico Rw:28/33/36/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54 dB resistenza al fuoco El 60/120/180/240 reazione al fuoco Euroclasse A1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicomattONE-500
    • Famiglia di prodottowalls
    • Gruppo di famigliaInterior
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Profondità (mm)625
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo areato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions