Pubblica i tuoi prodotti
mattONE preforato
mattONE preforato
mattONE preforato
mattONE preforato
mattONE preforato
    mattONE

    mattONE preforato

    I blocchi preforati in calcestruzzo aerato autoclavato per nervature verticali armate in c.a. La nervatura viene realizzata in opera con funzione di irrigidimento verticale della muratura.

    Voce di capitolato
    • Formazione di una nervatura verticale in cemento armato alloggiato nei blocchi cassero in calcestruzzo cellulare autoclavato preforati mattONE 500, aventi conducibilità termica λ10,dry pari a 0,12 W/mK  e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, reazione al fuoco in Euroclasse A1 delle dimensioni 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62,5 cm (S x H x L), diametro della sezione per il getto in CLS armato 12,5 cm (sp 20cm), 15cm (sp 24cm) e 20 cm (sp ≥ 30cm) (calcoli delle armature e verifiche da effettuare).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicomattONE-perforated
    • Famiglia di prodottowalls
    • Gruppo di famigliavertical reinforcement
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Profondità (mm)625
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo areato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIF1020
    • Titolo CSI UniFormat IIIntegrated Construction