Pubblica i tuoi prodotti
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Voce di capitolato
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoecocuteair
  • Famiglia di prodottoHeater
  • Gruppo di famigliaHeater Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2082
  • Larghezza (mm)1250
  • Profondità (mm)1900
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)1.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Codice UNSPSC40101806
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heat pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps