Pubblica i tuoi prodotti
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Voce di capitolato
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoecocutewwhp
  • Famiglia di prodottoHeater
  • Gruppo di famigliaHeater Pump
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1919
  • Larghezza (mm)1140
  • Profondità (mm)1293
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Kg)1.13
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Codice UNSPSC40101806
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_98
  • Descrizione Uniclass 2015Water to water heat pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 41
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Water-to-Water Heat Pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 00
  • Titolo OmniClassHeat Pumps