Pubblica i tuoi prodotti
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil
Lighting for stairs Bil

    Lighting for stairs Bil

    Bil series lamps designed to illuminate passage areas, flights of stairs and corridors. High level of protection IP54 makes it possible to use the series both indoors and in rooms with high humidity, outdoors. The lamps are designed in two classic colors: white and black, which allow choosing a model for most interiors and exteriors. Wide beam angle provides a large area of illumination.
    Voce di capitolato
    • O015SL-L3W3K
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLighting-for-stairs-Bil
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaBil
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni