Pubblica i tuoi prodotti
Nostalgia pendant lamp

Nostalgia pendant lamp

Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.

Voce di capitolato
  • Bulbs: 6 X E14 (40W)

    Light Socket: E14

    Lamp power: 40

    VOLTAGE: AC220_240 V

    Ceiling bowl height, mm: 25

    Ceiling bowl diameter, mm: 120

    Ceiling mount type: Plank

    Chain length, mm: 450

    Warranty: 2 years

    Article:MOD048PL-06G

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNostalgia-pendant-lamp
  • Famiglia di prodottoDecorative
  • Gruppo di famigliaNostalgia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)475
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Peso Netto (Kg)4.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps