Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco

    Pendant lamp Arco

    Metal fittings plated in brass color. Dome lamps — transparent blown glass with corrugated texture. The height of the chandeliers is adjustable with a bar. Light source — lamps with G9 base.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Arco
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaArco
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)489
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps