Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Saturno
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaSaturno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.43
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa