Pubblica i tuoi prodotti
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus
Recessed luminaire Focus

    Recessed luminaire Focus

    Metal body. Beam angle is 50°. Some models are dimmable. The LED light source is recessed into the body.
    Voce di capitolato
    • Article C053CL-L12W4K-W-B
      Title Ceiling luminaire FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 4000 K
      IP protection IP 20
      Height 158 mm
      Color rendering index 90
      Beam angle 50°
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 12 W
      Light flux 1020 lm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRecessed-luminaire-Focus--
    • Famiglia di prodottoArchitectural
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)158
    • Larghezza (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps