Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Voce di capitolato
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCeiling-lamp-Dallas
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaDallas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps