Pubblica i tuoi prodotti
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock
Lighting for stairs Lock

    Lighting for stairs Lock

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Voce di capitolato
    • O014SL-L3W3K

      Article O014SL-L3W3K
      Short product code 72333
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Lock
      Product type Lighting for stairs
      Fitting color White
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 54
      Dimmable No
      Height 65 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Beam angle 30 °
      Voltage AC 100-260 V
      Diameter 70 mm
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 3 W
      Volume 0.0004 m³
      Light flux 10 Lm
      The shape of the base Round
      Base diameter 55 mm
      Mounting hole depth 60 mm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 80 mm
      Net 0.15 kg
      Gross 0.18 kg
      Service life 50000 h
      Mounting hole depth 60 mm
      Mounting hole diameter 55 mm
      Mounting hole shape Round
      Mounting type Recessed
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLighting-for-stairs-Lock-
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaLock
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa