Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn

    Outdoor lamp Bonn

    Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source — lamps with G9 base.
    Voce di capitolato
    • O425FL-L25GF
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOutdoor-lamp-Bonn--
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaBonn
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)356
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)104
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText