Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten
Outdoor lamp Olten

    Outdoor lamp Olten

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    Voce di capitolato
    • O591FL-L12GF3K1

      Article O591FL-L12GF3K1
      Brand Outdoor
      Collection Outdoor
      Series Olten
      Product type Landscape luminaire
      Fitting color Graphite
      Fitting material Aluminum
      Color temperature 3000 К
      IP protection IP 65
      Dimmable No
      Height 800 mm
      Color rendering index 80 CRI
      Beam angle 55 °
      Voltage AC 110-240
      Diameter 120 mm
      Operating temperature -40...+50°C
      Protection level Class1
      Warranty 3 years
      Power 12 W
      Volume 0.0139 m³
      Light flux 300 Lm
      Energy efficiency class G
      Fireproof No
      Packing length 130 mm
      Net 2.2 kg
      Gross 2.65 kg


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOutdoor-lamp-Olten-
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaOlten
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText