Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas
Pendant lamp Dallas

    Pendant lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Dallas
      Lamps 11XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1370
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 250
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 670
      Diameter of the ceiling cup, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Dallas--
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaDallas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1370
    • Larghezza (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps