Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Voce di capitolato
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPendant-lamp-Flusso
  • Famiglia di prodottoDecorative
  • Gruppo di famigliaFlusso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)205
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.99
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps

Disponibilità Regionale

Europa