Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Memory

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Voce di capitolato
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPendant-lamp-Memory
  • Famiglia di prodottoDecorative
  • Gruppo di famigliaMemory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)775
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)906
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inGermania
  • Peso Netto (Kg)4.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCLampada
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descrizione Uniclass 2015Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numero OmniClass23-35 45 15
  • Titolo OmniClassLamps

Disponibilità Regionale

Europa