Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette

    Pendant lamp Palette

    Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source — lamp with GU10 base.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Palette
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaPalette
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps