Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra

    Pendant lamp Petra

    Aluminum body, shade - graphite. Rounded plastic diffuser, large area of uniform and saturated light. LED light source. Color temperature — 3000K. Protection Code IP54.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Petra
      Lamps -
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3162
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 85
      Lighting fixture depth, mm 1000
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Petra
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaPetra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3162
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa