Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes

    Pendant lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Puntes
      Lamps 12ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 370
      Height of the ceiling cup, mm 30
      Lighting fixture diameter, mm 680
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043PL-12G


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Puntes
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaPuntes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps