Pubblica i tuoi prodotti
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale

    Pendant lamp Verticale

    Fittings material– metal, color – chrome. Decorative dome lamp of cast ribbed glass. Dome lamp colors: cognac and chrome. Light source – LED strip. Color temperature is 3000K.
    Voce di capitolato
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPendant-lamp-Verticale
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaVerticale
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.93
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descrizione Uniclass 2015Lamps
    • Codice CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps