Pubblica i tuoi prodotti
Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza chimica, per cemento armato e acciaio - MasterSeal 7000 CR
Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza chimica, per cemento armato e acciaio - MasterSeal 7000 CR
Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza chimica, per cemento armato e acciaio - MasterSeal 7000 CR
Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza chimica, per cemento armato e acciaio - MasterSeal 7000 CR
    Archiviato

    Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza chimica, per cemento armato e acciaio - MasterSeal 7000 CR

    Sistema impermeabilizzante elastomerico basato sulla tecnologia Xolutec, ad alta resistenza chimica, non a solvente, di colore grigio, per applicazioni a rullo, elastomerico classe crack bridging A3, indicato ad esempio per l’impermeabilizzazione di strutture idrauliche soggette ad attacco chimico severo Primer: MasterSeal P770. Membrane: MasterSeal M 790. Membrana elastica bicomponente ad alta resistenza chimica
    Voce di capitolato
    • Applicazione di uno strato, per uno spessore totale di circa 0,2-0,3 mm, del primer bicomponente MasterSeal P 770 di Master Builders Solutions (o similare) , seguita dall'applicazione in 2 o 3 mani, per uno spessore di circa 0,8-1,2 mn,della membrana impermeabilizzante bicomponente MasterSeal M 790 di Master Builders Solutions (o similare)

      Proprietà del sistema:

      Resistenza alla spinta idraulica positiva: ≥ 5 bar

      Resistenza alla spinta idraulica negativa: ≥ 1,5 bar

      Assorbimento capillare (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m2/h0.5

      Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): ≥ 120 m (0,8 mm)

      Permeabilità alla CO2 (EN 1062-6): ≥ 200 m (0,8 mm)

      Resistenza all'abrasione (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Resistenza all'impatto (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Adesione al calcestruzzo (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Adesione al calcestruzzo dopo cicli di gelo e disgelo (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Crack bridging (EN 1062-7 A -Statico ): ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Crack bridging ( EN 1062-7 - Dinamico): ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      resistenza chimica specialmente nei confronti dell’acido solforico (fino al 50% di concentrazione) causa di degrado in ambienti anaerobici ove si possono generare gas biogenici (test 72 settimane accelerato, periodo equivalente a 11-14 anni reali)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMasterSeal_7000_CR
    • Famiglia di prodottoMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • Gruppo di famigliaChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
    • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 17 15
    • Titolo OmniClassFluid Applied Waterproofing