Pubblica i tuoi prodotti
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Archiviato

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalpa_straight
    • Famiglia di prodottoRECEPCION DESKS
    • Gruppo di famigliaAlpa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)946
    Relativo a
    • Materiale principalePannello MFC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)50.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Descrizione Uniclass 2015Office complexes
    • Codice CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numero OmniClass23-21 13 00
    • Titolo OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS