Pubblica i tuoi prodotti
Cabina per ufficio Soho
Cabina per ufficio Soho
Cabina per ufficio Soho
Cabina per ufficio Soho
Cabina per ufficio Soho
Cabina per ufficio Soho

    Cabina per ufficio Soho

    La Soho Phone Booth offre un livello impareggiabile di privacy acustica, comfort e stile - diventando la scelta ideale per attività che richiedono concentrazione negli uffici open space. 

    Con oltre 1.000 colori RAL e materiali di alta qualità provenienti dall’Europa, Soho può essere personalizzata per riflettere l’identità del tuo brand, valorizzando al tempo stesso l’estetica dell’ufficio. All’interno, ogni dettaglio è studiato per garantire le migliori prestazioni: altezza del tavolo ergonomica, prese di alimentazione integrate, ricarica wireless, illuminazione LED neutra e ventilazione ultra-silenziosa ti mantengono sempre comodo, connesso e concentrato durante la giornata. 

    Dal vetro acustico di alta qualità alle finiture naturali e sostenibili, Soho unisce design senza tempo, artigianalità durevole e possibilità di personalizzazione senza eguali, creando una soluzione per il posto di lavoro che favorisce il benessere. 

    Prodotta in Europa · Certificata TÜV-SÜD · Personalizzazione colori

    Voce di capitolato
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1020mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 938mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 3.4W, Standard use: 57W

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSoho-office-phone-booth
    • Famiglia di prodottoOffice Phone Booths
    • Gruppo di famigliaThe Soho Office Phone Booth
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2250
    • Larghezza (mm)1040
    • Profondità (mm)1020
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inBulgaria
    • Peso Netto (Kg)250
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Cabina per ufficio

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America