Pubblica i tuoi prodotti
Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

Empty trolley s10 8 drawers blue (RAL5005)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral blue: 5005
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4730938
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaS10
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1050
  • Larghezza (mm)887
  • Profondità (mm)575
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali