Pubblica i tuoi prodotti
MWS work station 327cm left

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4731355
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaMWS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2100
  • Larghezza (mm)3268
  • Profondità (mm)720
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali