Pubblica i tuoi prodotti
SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

SONIC MSS 26"/34" setup with 20 drawers with deep ss top

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4731819
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaMSS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)3107
  • Profondità (mm)530
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56