Pubblica i tuoi prodotti
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Sturdy steel sheet and square tube construction, welded Mobile recycle trolley 4 wheels Ø 125mm, 2 swivel castors with roller and twist lock 4 drawers with ball bearing slides 2 adjustable support legs for optimal stabilisation Powder coating RAL black: 9004 RAL grey: 9006
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4732314
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaWB
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1010
  • Larghezza (mm)1330
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali