Pubblica i tuoi prodotti
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico47451
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaMSS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)947
  • Larghezza (mm)674
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56