Pubblica i tuoi prodotti
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Integrated waste paper compartment Integrated paper roll holder Extra storage compartment Powder coating Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 60KG Static load capacity: 400KG RAL black: 9004
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico47456
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaSWS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1025
  • Larghezza (mm)830
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali