Pubblica i tuoi prodotti
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico47458
  • Famiglia di prodottoförvaringssystem
  • Gruppo di famigliaSWS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1025
  • Larghezza (mm)830
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali