Pubblica i tuoi prodotti
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM03Ax_220V
    • Famiglia di prodottoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Gruppo di famigliaMediflow® Basic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)325
    • Larghezza (mm)275
    • Profondità (mm)164
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)4.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania