Pubblica i tuoi prodotti
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
    Part numbers: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Grab bar manufactured by Mediclinics in stainless steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thickness and with a snap flange cover for hidden mounting. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using AISI 304 stainless steel with a bright and satin finish. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRyyyyx
    • Famiglia di prodottoGrab Bars
    • Gruppo di famigliaMedinox
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)82
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania