Pubblica i tuoi prodotti
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Part number: E85-UL SANIFLOW® MANUAL hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE85_UL
  • Famiglia di prodottoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Gruppo di famigliaSaniflow®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)255
  • Larghezza (mm)282
  • Profondità (mm)215
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)11.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania