Pubblica i tuoi prodotti
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Part numbers: E88A-UL, E88AB-UL, E88AC-UL & E88ACS-UL SANIFLOW® AUTOMATIC hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE88Ax_UL
    • Famiglia di prodottoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Gruppo di famigliaSaniflow®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)247
    • Larghezza (mm)278
    • Profondità (mm)212
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania
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
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord