Pubblica i tuoi prodotti
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM03Ax_UL
  • Famiglia di prodottoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Gruppo di famigliaMediflow® Basic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-09-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)325
  • Larghezza (mm)275
  • Profondità (mm)164
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)4.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania