Pubblica i tuoi prodotti
Kit to recess the babymedi vertical baby changing station
Kit to recess the babymedi vertical baby changing station

    Kit to recess the babymedi vertical baby changing station

    Recessed kit for BabyMedi vertical baby changing stations>

    Voce di capitolato
    • • Kit to recess the BabyMedi vertical baby changing station to the wall.

      • This kit to recess the BabyMedi vertical baby changing station allows the changing table to be completely flush with the wall once it is closed, not taking up unnecessary space and thus allowing the creation of more open spaces free of obstacles.

      • Possibility of combining finishes between the kit for recess and the baby changing station.

      • Maximum robustness and vandal-proof design.

      • Excellent integration and aesthetic level.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertical-baby-changing-station
    • Famiglia di prodottoBaby changing stations
    • Gruppo di famigliaBabyMedi®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1030
    • Larghezza (mm)102
    • Profondità (mm)650
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)6.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 27 31 11
    • Titolo OmniClassDiaper Changing Tables

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText