Pubblica i tuoi prodotti
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 su 5 stelle3.8(14 recensioni)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Voce di capitolato
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosolidsurfaceeu
    • Famiglia di prodottoSolid Surfaces
    • Gruppo di famiglia12mm collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-01
    • Numero di versione2
    • Altezza (pollici)30
    • Larghezza (pollici)144
    • Profondità (pollici)0.5
    Relativo a
    • Materiale principaleSuperficie solida
    • Materiale secondarioSuperficie solida
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)132
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Piani di lavoro & Top
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCSurface
    • Codice UNSPSC301521
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descrizione Uniclass 2015Counter tops
    • Codice CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numero OmniClass23-21 21 35
    • Titolo OmniClassCommercial Serving Counters
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS